Manipulación de tazas de café
Pinza | Componentes | Bienes de consumo | Alimentos y bebidas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
Este robot barista totalmente automatizado es una solución innovadora que puede resultar especialmente interesante para el sector de la restauración o los organizadores de eventos, ya que puede dispensar entre 80 y 120 especialidades de café por hora. Puede funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, con una calidad constante en todo momento. Se eligió la GEP2013IO-00-A, una pinza paralela eléctrica de 2 mordazas de la serie GEP2000. Además de una gran carrera en un espacio de instalación reducido, tiene la opción de regular las fuerzas de agarre necesarias en cuatro etapas. Gracias a esta solución, la pinza ya no puede agarrar con demasiada fuerza, por ejemplo, ni demasiados vasos a la vez. Otra gran ventaja de la pinza electrónica es que puede controlarse muy fácilmente como una válvula a través de puertos de E/S. 
Enlace al vídeo: www.youtube.com/watch
 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.) 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
 IP40 IP40
 Autorretención mecánica Autorretención mecánica
 Detector magnético Detector magnético
 Fuerza de agarre ajustable Fuerza de agarre ajustable
 E/S digital E/S digital